Menu Procurar

Maçanetas embutidas - aparafusadas

Em stock

As pegas fixação de parafuso embutidas podem ser montadas numa porta ou painel com pinos de fixação. A montagem embutida é ideal para áreas onde uma pega saliente poderia inibir a funcionalidade ou num espaço limitado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
46 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Cor Material Estilo de pega Comprar
20,26 € - 21,33 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Aço
Puxador com montagem de pressão
23,41 € - 24,64 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Aço
Puxador com montagem de pressão
31,02 € - 32,65 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cinzento
Aço inoxidável
À face
10,3081 € - 11,4534 € 340 Em stock
Preto
ABS
À face
8,181 € - 9,09 € 900 Em stock
Cinzento
ABS
À face
23,2992 € - 25,888 € 180 Em stock
133.0 mm
Preto
PA6 GF
À face
  • de 3
Pega embutida 155.0 mm Aço Preto

10504796

Intervalo de preços
21,33 € - 20,26 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço
  • Forma da maçaneta
    Retangular
  • Estilo de pega
    Puxador com montagem de pressão
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Pega embutida 155.0 mm Aço Preto

10504833

Intervalo de preços
24,64 € - 23,41 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Aço
  • Forma da maçaneta
    Retangular
  • Estilo de pega
    Puxador com montagem de pressão
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Pega embutida 155.0 mm Aço inoxidável Cinzento

10504871

Intervalo de preços
32,65 € - 31,02 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno; Aço inoxidável
  • Forma da maçaneta
    Retangular
  • Estilo de pega
    À face
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Pega embutida 131.0 mm 58.0 mm ABS Preto

20338428

Intervalo de preços
11,4534 € - 10,3081 €

Níveis de stock
340 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Forma da maçaneta
    Retangular
  • Estilo de pega
    À face
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Pega embutida 102.0 mm 15.0 mm ABS Cinzento

20338435

Intervalo de preços
9,09 € - 8,181 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Forma da maçaneta
    Retangular
  • Estilo de pega
    À face
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Pega embutida 133.0 mm 23.0 mm PA6 GF Preto

20338558

Intervalo de preços
25,888 € - 23,2992 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 6 + Fibra de vidro
  • Forma da maçaneta
    Retangular
  • Estilo de pega
    À face
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso