Menu Procurar

Ferrite com revestimento 8.5 mm 20.8 mm 31.0 mm 195 Ω Poliamida

Os Núcleos de Ferrite divididos são utilizados como núcleos de supressão para cabos redondos. Os núcleos de material A5 são instalados à volta dos cabos e atenuam todas as formas de emissões EMI. A caixa simplifica a montagem do núcleo em equipamentos para os quais a reabilitação e testagem sejam uma necessidade. Protege contra radiação EMI indesejada em equipamentos digitais. Esta proteção garante imunidade contra transmissão e outros tipos de ruído em equipamentos digitais, o que é essencial.
Referência da Essentra:

10314418

Número de peça do fabricante:

MSFC-8KEA

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
400 - 1599 2,7863 €
1600 + 2,5077 €
Embalagem padrão: 400

Encomendar em múltiplos de 400

Preço total:

1.114,52 €

400 x 2,7863 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Núcleos redondos de supressão para cabos com caixa de plástico abrir/fechar
Diâmetro total 20.8 mm
Largura 31.0 mm
Código do material 8547900000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos