Menu Procurar

Ferrite com revestimento 9.8 mm 23.3 mm 12.7 mm 225 Ω Poliamida 6

Os Núcleos de Ferrite divididos são utilizados como núcleos de supressão para cabos redondos. Os núcleos de material A5 são instalados à volta dos cabos e atenuam todas as formas de emissões EMI. A caixa simplifica a montagem do núcleo em equipamentos para os quais a reabilitação e testagem sejam uma necessidade. Protege contra radiação EMI indesejada em equipamentos digitais. Esta proteção garante imunidade contra transmissão e outros tipos de ruído em equipamentos digitais, o que é essencial.
Referência da Essentra:

10314432

Número de peça do fabricante:

MTFC20-10-10

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
400 - 1999 7,4833 €
2000 + 7,1091 €
Embalagem padrão: 400

Encomendar em múltiplos de 400

Preço total:

2.993,32 €

400 x 7,4833 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Núcleo de ferrite com divisória redonda em invólucro plástico
Diâmetro total 23.3 mm
Largura 12.7 mm
Material PA
Código do material 8504901100

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos