Menu Procurar

Ferrite com revestimento 15.0 mm 23.0 mm 105 Ω 170 Ω A5

Os Núcleos de Ferrite divididos são utilizados como núcleos de supressão para cabos redondos. Os núcleos de material A5 são instalados à volta dos cabos e atenuam todas as formas de emissões EMI. A caixa simplifica a montagem do núcleo em equipamentos para os quais a reabilitação e testagem sejam uma necessidade.
Referência da Essentra:

10318492

Número de peça do fabricante:

RKCF-05-A5

32 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
104 - 415 1,7765 €
416 + 1,5988 €
Embalagem padrão: 104

Encomendar em múltiplos de 104

Preço total:

184,76 €

104 x 1,7765 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Núcleo de ferrite com divisória quadrada em invólucro plástico
Diâmetro total 15.0 mm
Largura 23.0 mm
Material A5
Código do material 8547900000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos