Menu Procurar

Ferrite cilíndrico 7.0 mm 14.2 mm 28.5 mm 143 Ω 243 Ω K5B

Os Núcleos de Ferrite Sólidos são núcleos de proteção que garantem especificações de impedância numa vasta gama de frequências. Podem ser aplicados a conjuntos de cabos ou nos setores de TV por cabo/satélite, além de poderem ser utilizados como núcleos de supressão de múltiplas voltas.
Referência da Essentra:

10319062

Número de peça do fabricante:

RRH-142-70-285

1540 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
110 - 439 0,7334 €
440 + 0,6601 €
Embalagem padrão: 110

Encomendar em múltiplos de 110

Preço total:

80,67 €

110 x 0,7334 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Núcleo de ferrite sólido
Diâmetro interior 7.0 mm
Diâmetro total 14.2 mm
Largura 28.5 mm
Material K5B
Código do material 8547900000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos