Menu Procurar

Ferrite cilíndrico 12.8 mm 25.9 mm 28.5 mm 127 Ω 195 Ω K5B

Os Núcleos de Ferrite Sólidos são núcleos de proteção que garantem especificações de impedância numa vasta gama de frequências. Podem ser aplicados a conjuntos de cabos ou nos setores de TV por cabo/satélite, além de poderem ser utilizados como núcleos de supressão de múltiplas voltas.
Referência da Essentra:

10319284

Número de peça do fabricante:

RRH-259-128-286

3206 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
40 - 159 3,2342 €
160 + 2,911 €
Embalagem padrão: 40

Encomendar em múltiplos de 40

Preço total:

129,37 €

40 x 3,2342 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Núcleo de ferrite sólido
Diâmetro interior 12.8 mm
Diâmetro total 25.9 mm
Largura 28.5 mm
Material K5B
Código do material 8547900000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos