Menu Procurar

Ferrite cilíndrico 3.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 52 Ω 90 Ω K5B

Os Núcleos de Ferrite Sólidos são núcleos de proteção que garantem especificações de impedância numa vasta gama de frequências. Podem ser aplicados a conjuntos de cabos ou nos setores de TV por cabo/satélite, além de poderem ser utilizados como núcleos de supressão de múltiplas voltas.
Referência da Essentra:

10432310

Número de peça do fabricante:

RRH-60-30-100

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 3999 0,0968 €
4000 + 0,0871 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

96,80 €

1000 x 0,0968 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Núcleo de ferrite sólido
Diâmetro interior 3.0 mm
Diâmetro total 6.0 mm
Largura 10.0 mm
Material K5B
Código do material 8504901100

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos