Menu Procurar

Ferrite cilíndrico 3.3 mm 6.3 mm 12.7 mm 55 Ω 80 Ω K5B

Os Núcleos de Ferrite Sólidos são núcleos de proteção que garantem especificações de impedância numa vasta gama de frequências. Podem ser aplicados a conjuntos de cabos ou nos setores de TV por cabo/satélite, além de poderem ser utilizados como núcleos de supressão de múltiplas voltas.
Referência da Essentra:

10319420

Número de peça do fabricante:

RRH-64-33-127

464 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 1999 0,1044 €
2000 + 0,094 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

52,20 €

500 x 0,1044 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Núcleo de ferrite sólido
Diâmetro interior 3.3 mm
Diâmetro total 6.3 mm
Largura 12.7 mm
Material K5B
Código do material 8547900000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos