Menu Procurar

Ferrite cilíndrico 5.0 mm 9.5 mm 19.0 mm 95 Ω 135 Ω K5B

Os Núcleos de Ferrite Sólidos são núcleos de proteção que garantem especificações de impedância numa vasta gama de frequências. Podem ser aplicados a conjuntos de cabos ou nos setores de TV por cabo/satélite, além de poderem ser utilizados como núcleos de supressão de múltiplas voltas.
Referência da Essentra:

10434031

Número de peça do fabricante:

RRH-95-50-190

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
300 - 1199 0,2115 €
1200 + 0,1904 €
Embalagem padrão: 300

Encomendar em múltiplos de 300

Preço total:

63,45 €

300 x 0,2115 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Núcleo de ferrite sólido
Diâmetro interior 5.0 mm
Diâmetro total 9.5 mm
Largura 19.0 mm
Material K5B
Código do material 8504901100

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos