Menu Procurar

Mangas de ferrite

Em stock

Um grande variedade de Mangas de Ferrite sólidas e divididas, que podem ser usadas como núcleos de supressão e contas de blindagem para cabos redondos. Estão disponíveis para uma ampla gama de diâmetros de cabos.

As Mangas de Ferrite (ou núcleos de ferrite) divididas são mangas de tipo braçadeira que são utilizadas como núcleos de supressão. Apresentam núcleos de material A5 que são instalados à volta dos cabos. São ideais para cálculos de prevenção de EMI e para atenuar qualquer forma de emissões EMI. A caixa de poliamida simplifica a montagem do núcleo em equipamentos para os quais a reabilitação e testagem sejam uma necessidade. O material magnético de alto desempenho permite proteger equipamentos digitais contra radiação EMI indesejada sem afetar a forma das ondas eletromagnéticas. Podem ser utilizadas em computadores pessoais, processadores de texto, máquinas de fax, equipamentos de visualização, fotocopiadoras e consolas de computadores. Esta proteção assegura imunidade contra transmissões e outros tipos de ruído em tais equipamentos, o que é essencial. Podem ser montadas tanto em cabos com conetores como em cablagem com arnês. A faixa de união assegura uma boa fixação do cabo.

Designam-se por Mangas de Ferrite sólidas uma grande variedade de contas de proteção que garantem especificações de impedância para uma vasta gama de frequências. Esta gama de mangas inclui opções que são aplicáveis sobretudo na instalação de cabos e nos setores de TV por cabo ou TV por antena terrestre. Inclui também opções com configuração em anel, que proporcionam uma melhor utilização das propriedades da ferrite e que podem ser utilizadas para uma vasta gama de frequências, sendo sobretudo utilizada como núcleos de supressão de múltiplas voltas.

  • Materiais de ferrite: A5, 3A5, G7 e K5B
  • Material do revestimento: poliamida 6.6 (PA)
  • Cor: Preto
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V0

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
220 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura Diâmetro total Diâmetro interior Comprar
0,1505 € - 0,1672 € 498 Em stock
6.0 mm
13.0 mm
7.0 mm
0,2433 € - 0,2703 € 2384 Em stock
7.0 mm
14.0 mm
8.0 mm
0,2873 € - 0,3192 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
0,3312 € - 0,368 € 1200 Em stock
8.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
0,3836 € - 0,4263 € 327 Em stock
16.0 mm
16.5 mm
8.2 mm
0,5883 € - 0,6537 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
17.5 mm
9.5 mm
0,3959 € - 0,4399 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,6263 € - 0,6959 € 600 Em stock
17.0 mm
18.6 mm
10.1 mm
0,3481 € - 0,3868 € 1260 Em stock
5.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
6,978 € - 7,753 € 190 Em stock
12.8 mm
59.4 mm
34.8 mm
0,0701 € - 0,0779 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
6.5 mm
4.3 mm
0,1304 € - 0,1449 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
7.9 mm
4.0 mm
0,1053 € - 0,117 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,1299 € - 0,1444 € 9 Em stock
8.0 mm
9.0 mm
5.0 mm
0,0275 € - 0,0306 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
1,4338 € - 1,5931 € 7 Em stock
12.0 mm
13.0 mm
5.0 mm
1,6362 € - 1,818 € 153 Em stock
23.0 mm
19.5 mm
8.0 mm
1,559 € - 1,7322 € 2257 Em stock
18.0 mm
20.0 mm
9.5 mm
2,1618 € - 2,4021 € 47 Em stock
22.0 mm
23.0 mm
135.0 mm
3,489 € - 3,877 € 2714 Em stock
31.0 mm
30.7 mm
13.0 mm
  • de 11
Ferrite toroidal 7.0 mm 13.0 mm 6.0 mm 28 Ω 51 Ω K5B

10320105

Intervalo de preços
0,1672 € - 0,1505 €

Níveis de stock
498 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Diâmetro total
    13.0 mm
  • Largura
    6.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 8.0 mm 14.0 mm 7.0 mm 28 Ω 50 Ω K5B

10320136

Intervalo de preços
0,2703 € - 0,2433 €

Níveis de stock
2384 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    14.0 mm
  • Largura
    7.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 10.5 mm 15.0 mm 12.0 mm 37 Ω 62 Ω K5B

10320167

Intervalo de preços
0,3192 € - 0,2873 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    10.5 mm
  • Diâmetro total
    15.0 mm
  • Largura
    12.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 12.0 mm 16.0 mm 8.0 mm 26 Ω 48 Ω K5B

10433621

Intervalo de preços
0,368 € - 0,3312 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Largura
    8.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 8.2 mm 16.5 mm 16.0 mm 83 Ω 140 Ω K5B

10320204

Intervalo de preços
0,4263 € - 0,3836 €

Níveis de stock
327 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro total
    16.5 mm
  • Largura
    16.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 9.5 mm 17.5 mm 15.0 mm 70 Ω 113 Ω K5B

10433638

Intervalo de preços
0,6537 € - 0,5883 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Diâmetro total
    17.5 mm
  • Largura
    15.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 10.0 mm 18.0 mm 10.0 mm 47 Ω 77 Ω K5B

10320242

Intervalo de preços
0,4399 € - 0,3959 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro total
    18.0 mm
  • Largura
    10.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 10.1 mm 18.6 mm 17.0 mm 75 Ω 125 Ω K5B

10629925

Intervalo de preços
0,6959 € - 0,6263 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    10.1 mm
  • Diâmetro total
    18.6 mm
  • Largura
    17.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 10.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 28 Ω 68 Ω K5B

10433614

Intervalo de preços
0,3868 € - 0,3481 €

Níveis de stock
1260 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Largura
    5.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

10320501

Intervalo de preços
7,753 € - 6,978 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    34.8 mm
  • Diâmetro total
    59.4 mm
  • Largura
    12.8 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 4.3 mm 6.5 mm 6.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10320525

Intervalo de preços
0,0779 € - 0,0701 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro total
    6.5 mm
  • Largura
    6.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 4.0 mm 7.9 mm 7.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10641293

Intervalo de preços
0,1449 € - 0,1304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Diâmetro total
    7.9 mm
  • Largura
    7.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 4.0 mm 8.0 mm 6.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10638828

Intervalo de preços
0,117 € - 0,1053 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Diâmetro total
    8.0 mm
  • Largura
    6.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 5.0 mm 9.0 mm 8.0 mm 38 Ω 64 Ω K5B

10320532

Intervalo de preços
0,1444 € - 0,1299 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
  • Diâmetro total
    9.0 mm
  • Largura
    8.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite toroidal 1.5 mm 4.0 mm 3.0 mm 23 Ω 45 Ω K5B

10413951

Intervalo de preços
0,0306 € - 0,0275 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite toroidal
  • Diâmetro interior
    1.5 mm
  • Diâmetro total
    4.0 mm
  • Largura
    3.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite com revestimento 5.0 mm 13.0 mm 12.0 mm 93 Ω 158 Ω K5B

10318737

Intervalo de preços
1,5931 € - 1,4338 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite com divisória redonda em invólucro plástico
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
  • Diâmetro total
    13.0 mm
  • Largura
    12.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite com revestimento 8.0 mm 19.5 mm 23.0 mm 60 Ω 120 Ω K5B

10318775

Intervalo de preços
1,818 € - 1,6362 €

Níveis de stock
153 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite com divisória redonda em invólucro plástico
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    19.5 mm
  • Largura
    23.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite com revestimento 9.5 mm 20.0 mm 18.0 mm 120 Ω 190 Ω K5B

10318812

Intervalo de preços
1,7322 € - 1,559 €

Níveis de stock
2257 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite com divisória redonda em invólucro plástico
  • Diâmetro interior
    9.5 mm
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Largura
    18.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite com revestimento 135.0 mm 23.0 mm 22.0 mm 90 Ω 140 Ω K5B

10318843

Intervalo de preços
2,4021 € - 2,1618 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite com divisória redonda em invólucro plástico
  • Diâmetro interior
    135.0 mm
  • Diâmetro total
    23.0 mm
  • Largura
    22.0 mm
  • Material
    K5B
Ferrite com revestimento 13.0 mm 30.7 mm 31.0 mm 140 Ω 225 Ω K5B

10318881

Intervalo de preços
3,877 € - 3,489 €

Níveis de stock
2714 Em stock
Características
  • Tipo
    Núcleo de ferrite com divisória redonda em invólucro plástico
  • Diâmetro interior
    13.0 mm
  • Diâmetro total
    30.7 mm
  • Largura
    31.0 mm
  • Material
    K5B