Menu Procurar

Maçaneta serrilhada 25.0 mm Threaded Stud M6 25.0 mm PA Preto

Referência da Essentra:

10631874

Número de peça do fabricante:

258252559935

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 4,478 €
50 + 4,254 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

44,78 €

10 x 4,478 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M6
Comprimento da rosca 25.0 mm
Diâmetro da maçaneta 25.0 mm
Altura da maçaneta 11.0 mm
Altura geral 44.0 mm
Altura da haste 8.0 mm
Cor Preto
Terminar Mate
Material da rosca Latão
Tipo de montagem Tirante roscado
Material da maçaneta PA
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos