Menu Procurar

Manípulos canelados

Em stock

Os puxadores machos têm uma textura recartilhada ao redor do lado de fora do cabo, criando uma superfície firme que também é confortável. Estes manípulos duráveis de alto impacto ajustam-se a aplicações femininas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Material da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
1,6492 € - 1,7348 € 57 Em stock
M8
Aço Zincado
Macho
PA
2,2028 € - 2,318 € 75 Em stock
M10
Aço Zincado
Macho
PA
8,308 € - 8,747 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Aço Zincado
Macho
PA
9,802 € - 10,314 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Aço Zincado
Macho
PA
2,60 € - 2,74 € 635 Em stock
M5
Aço Zincado
Macho
PP
3,38 € - 3,55 € 356 Em stock
M6
Aço Zincado
Macho
PP
3,05 € - 3,21 € 181 Em stock
M8
Aço Zincado
Macho
PP
3,99 € - 4,20 € 655 Em stock
M8
Aço Zincado
Macho
PP
4,95 € - 5,21 € 49 Em stock
M10
Aço Zincado
Macho
PP
0,544 € - 1,2026 € 7113 Em stock
M4
Aço
Tirante roscado
PA
0,9434 € - 2,0856 € 16786 Em stock
M5
Aço
Tirante roscado
PA
1,05 € - 2,321 € 1448 Em stock
M6
Aço
Tirante roscado
PA
1,1314 € - 2,5012 € 4491 Em stock
M8
Aço
Tirante roscado
PA
1,958 € - 2,061 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Latão
Tirante roscado
PA
21,28 € - 47,03 € 1333 Em stock
M8
Aço Zincado
Macho
Aço
0,2694 € - 0,2836 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Aço Zincado
Tirante roscado
PA
33,94 € - 35,73 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Aço inoxidável
Tirante roscado
Aço inoxidável
46,72 € - 49,19 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Aço inoxidável
Tirante roscado
Aço inoxidável
26,4373 € - 27,8286 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Aço inoxidável
Furo roscado
Aço inoxidável
45,27 € - 47,65 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Aço inoxidável
Tirante roscado
Aço inoxidável
  • de 6
Maçaneta serrilhada 25.0 mm M8 16.0 mm PA Preto

10188842

Intervalo de preços
1,7348 € - 1,6492 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da rosca
    Aço Zincado
  • Tipo de montagem
    Macho
Maçaneta serrilhada 32.0 mm M10 30.0 mm PA Preto

10188873

Intervalo de preços
2,318 € - 2,2028 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da rosca
    Aço Zincado
  • Tipo de montagem
    Macho
Manípulo de toque suave 44.0 mm M8 16.0 mm PA Preto

10188934

Intervalo de preços
8,747 € - 8,308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da rosca
    Aço Zincado
  • Tipo de montagem
    Macho
Manípulo de toque suave 54.0 mm M10 20.0 mm PA Preto

10188958

Intervalo de preços
10,314 € - 9,802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da rosca
    Aço Zincado
  • Tipo de montagem
    Macho
Maçaneta serrilhada 31.0 mm M5 40.0 mm PP Preto

10189030

Intervalo de preços
2,74 € - 2,60 €

Níveis de stock
635 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Aço Zincado
  • Tipo de montagem
    Macho
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 31.0 mm M6 25.0 mm PP Preto

10189061

Intervalo de preços
3,55 € - 3,38 €

Níveis de stock
356 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Aço Zincado
  • Tipo de montagem
    Macho
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 39.5 mm M8 30.0 mm PP Preto

10189122

Intervalo de preços
3,21 € - 3,05 €

Níveis de stock
181 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Aço Zincado
  • Tipo de montagem
    Macho
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 50.0 mm M8 30.0 mm PP Preto

10189207

Intervalo de preços
4,20 € - 3,99 €

Níveis de stock
655 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Aço Zincado
  • Tipo de montagem
    Macho
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 61.0 mm M10 50.0 mm PP Preto

10189245

Intervalo de preços
5,21 € - 4,95 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Aço Zincado
  • Tipo de montagem
    Macho
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 15.0 mm M4 10.0 mm PA Preto

10159613

Intervalo de preços
1,2026 € - 0,544 €

Níveis de stock
7113 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da maçaneta
    PA
Maçaneta serrilhada 23.0 mm M5 15.0 mm PA Preto

10159668

Intervalo de preços
2,0856 € - 0,9434 €

Níveis de stock
16786 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da maçaneta
    PA
Maçaneta serrilhada 23.0 mm M6 25.0 mm PA Preto

10159712

Intervalo de preços
2,321 € - 1,05 €

Níveis de stock
1448 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da maçaneta
    PA
Maçaneta serrilhada 28.0 mm M8 30.0 mm PA Preto

10159767

Intervalo de preços
2,5012 € - 1,1314 €

Níveis de stock
4491 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da maçaneta
    PA
Maçaneta serrilhada Vara M5 10.0 mm PA Preto

10364260

Intervalo de preços
2,061 € - 1,958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da rosca
    Latão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Botão de aperto 20.0 mm M8 Aço Preto

10209547

Intervalo de preços
47,03 € - 21,28 €

Níveis de stock
1333 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Aço Zincado
  • Tipo de montagem
    Macho
  • Material da maçaneta
    Aço
Maçaneta serrilhada 15.0 mm M4 8.5 mm PA Preto

10260852

Intervalo de preços
0,2836 € - 0,2694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da rosca
    Aço Zincado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Volante 50.0 mm M10 25.0 mm Aço inoxidável

10501733

Intervalo de preços
35,73 € - 33,94 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    8487905990
Volante 60.0 mm M12 30.0 mm Aço inoxidável

10501825

Intervalo de preços
49,19 € - 46,72 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    8487905990
Volante 50.0 mm M10 16.0 mm Aço inoxidável

10501757

Intervalo de preços
27,8286 € - 26,4373 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    8487905990
Volante 60.0 mm M12 25.0 mm Aço inoxidável

10501818

Intervalo de preços
47,65 € - 45,27 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    8487905990