Menu Procurar

Manípulos canelados

Em stock

Os puxadores machos têm uma textura recartilhada ao redor do lado de fora do cabo, criando uma superfície firme que também é confortável. Estes manípulos duráveis de alto impacto ajustam-se a aplicações femininas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Material da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
1,2944 € - 2,8612 € 1805 Em stock
M4
Fenólico
Montagem com parafuso
Fenólico
3,0834 € - 6,816 € 538 Em stock
M6
Fenólico
Montagem com parafuso
Fenólico
  • de 6
Maçaneta serrilhada 14.0 mm M4 10.0 mm Fenólico Preto

10246528

Intervalo de preços
2,8612 € - 1,2944 €

Níveis de stock
1805 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Brilho
  • Material da rosca
    Fenólico
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M6 15.0 mm Fenólico Preto

10246535

Intervalo de preços
6,816 € - 3,0834 €

Níveis de stock
538 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Brilho
  • Material da rosca
    Fenólico
  • Tipo de montagem
    Montagem com parafuso