Menu Procurar

Manípulos esféricos

Em stock

Os manípulos esféricos estão disponíveis em vários diâmetros e inserções moldadas. As aplicações e indústrias incluem, cortadores de relva, equipamento de exercício, maquinaria, válvulas, torneiras, alavancas e muito mais. Os manípulos esféricos são uma opção estética e económica para operações de controlo, fixação e deslocamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Terminar Material da maçaneta Método de montagem Comprar
0,9921 € - 2,1932 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Sem acabamento
Polietileno de baixa densidade
Knock-On
0,594 € - 1,3129 € 125 Em stock
15.9 mm
Sem acabamento
Polietileno de baixa densidade
Knock-On
0,8751 € - 1,9345 € 525 Em stock
19.1 mm
Sem acabamento
Polietileno de baixa densidade
Knock-On
1,4355 € - 3,1725 € 7341 Em stock
M10
Brilho
Fenólico
Roscada
3,114 € - 3,281 € 36435 Em stock
M4
Com brilho
Bakelite PA6 GF
Roscada
2,445 € - 2,571 € 7874 Em stock
M6
Com brilho
Bakelite PA6 GF
Roscada
3,522 € - 3,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Com brilho
Bakelite PA6 GF
Roscada
12,634 € - 13,292 € 74 Em stock
M4
Crómio
Aço inoxidável
Roscada
31,219 € - 32,862 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Crómio
Aço inoxidável
Roscada
22,05 € - 23,209 € 4 Em stock
M10
Crómio
Aço inoxidável
Roscada
57,09 € - 126,19 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Crómio
Aço inoxidável
Roscada
110,57 € - 244,43 € 6 Em stock
M10
Crómio
Aço inoxidável
Roscada
13,282 € - 13,982 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Polido
Alumínio
Roscada
16,887 € - 17,775 € 2 Em stock
M8
Polido
Alumínio
Roscada
36,79 € - 81,32 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Polido
Alumínio
Roscada
63,641 € - 66,995 € 10 Em stock
M10
Polido
Alumínio
Roscada
33,439 € - 35,199 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
6.0 mm
Crómio
Aço inoxidável
Encaixe de pressão
40,18 € - 88,81 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
Crómio
Aço inoxidável
Encaixe de pressão
81,27 € - 179,65 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
Crómio
Aço inoxidável
Encaixe de pressão
18,611 € - 19,583 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
  • de 9
Maçaneta em bola 30.0 mm (D) 6.4 mm Preto

10101926

Intervalo de preços
2,1932 € - 0,9921 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.4 mm
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 30.0 mm (D) 15.9 mm Preto

10101964

Intervalo de preços
1,3129 € - 0,594 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    15.9 mm
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 36.0 mm (D) 19.1 mm Preto

10102114

Intervalo de preços
1,9345 € - 0,8751 €

Níveis de stock
525 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    19.1 mm
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 32.0 mm M10 Fenólico Preto

10252277

Intervalo de preços
3,1725 € - 1,4355 €

Níveis de stock
7341 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Brilho
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 16.0 mm M4 Bakelite PA6 GF Preto

10333310

Intervalo de preços
3,281 € - 3,114 €

Níveis de stock
36435 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Terminar
    Com brilho
  • Material da maçaneta
    Bakelite PA6 GF
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 25.0 mm M6 Bakelite PA6 GF Preto

10333358

Intervalo de preços
2,571 € - 2,445 €

Níveis de stock
7874 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Com brilho
  • Material da maçaneta
    Bakelite PA6 GF
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 40.0 mm M10 Bakelite PA6 GF Preto

10333396

Intervalo de preços
3,71 € - 3,522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Com brilho
  • Material da maçaneta
    Bakelite PA6 GF
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 16.0 mm M4 Aço inoxidável Natural

10285114

Intervalo de preços
13,292 € - 12,634 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 20.0 mm M5 Aço inoxidável Natural

10436226

Intervalo de preços
32,862 € - 31,219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 25.0 mm M10 Aço inoxidável Natural

10285183

Intervalo de preços
23,209 € - 22,05 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7318190090
Maçaneta em bola 38.0 mm M6 Aço inoxidável Natural

10396346

Intervalo de preços
126,19 € - 57,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 50.0 mm M10 Aço inoxidável Natural

10285251

Intervalo de preços
244,43 € - 110,57 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7318190090
Maçaneta em bola 20.0 mm M4 Alumínio Natural

10396353

Intervalo de preços
13,982 € - 13,282 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 25.0 mm M8 Alumínio Natural

10285329

Intervalo de preços
17,775 € - 16,887 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616991099
Maçaneta em bola 38.0 mm M6 Alumínio Natural

10285374

Intervalo de preços
81,32 € - 36,79 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 50.0 mm M10 Alumínio Natural

10285411

Intervalo de preços
66,995 € - 63,641 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616991099
Maçaneta em bola 20.0 mm 6.0 mm Aço inoxidável Natural

10641156

Intervalo de preços
35,199 € - 33,439 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 32.0 mm 8.0 mm Aço inoxidável Natural

10396384

Intervalo de preços
88,81 € - 40,18 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.0 mm
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 44.0 mm 10.0 mm Aço inoxidável Natural

10285435

Intervalo de preços
179,65 € - 81,27 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    10.0 mm
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 25.0 mm 6.0 mm Alumínio Natural

10396421

Intervalo de preços
19,583 € - 18,611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099