Menu Procurar

Manípulos esféricos

Em stock

Os manípulos esféricos estão disponíveis em vários diâmetros e inserções moldadas. As aplicações e indústrias incluem, cortadores de relva, equipamento de exercício, maquinaria, válvulas, torneiras, alavancas e muito mais. Os manípulos esféricos são uma opção estética e económica para operações de controlo, fixação e deslocamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Terminar Material da maçaneta Método de montagem Comprar
57,38 € - 126,85 € 92 Em stock
M10
Crómio
Aço inoxidável
Roscada
12,55 € - 13,209 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Polido
Alumínio
Roscada
13,282 € - 13,982 € 9 Em stock
M6
Polido
Alumínio
Roscada
27,024 € - 28,445 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Polido
Alumínio
Roscada
37,22 € - 82,29 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Polido
Alumínio
Roscada
12,686 € - 13,355 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Crómio
Aço inoxidável
Encaixe de pressão
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
Crómio
Aço inoxidável
Encaixe de pressão
58,30 € - 128,87 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
Crómio
Aço inoxidável
Encaixe de pressão
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
28,999 € - 30,524 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
38,98 € - 86,15 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
5.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
2,38 € - 2,51 € 2 Em stock
M5 x 0.5
Sem acabamento
Fenólico
Roscada
2,80 € - 2,95 € 64 Em stock
M8 x 1.25
Sem acabamento
Fenólico
Roscada
2,98 € - 3,14 € 5 Em stock
M10 x 1.5
Sem acabamento
Fenólico
Roscada
1,58 € - 1,66 € 33 Em stock
M5
Sem acabamento
Termoplástico
Roscada
3,38 € - 3,56 € 2 Em stock
M10
Sem acabamento
Termoplástico
Roscada
2,76 € - 2,91 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Sem acabamento
Termoplástico
Insert
6,19 € - 6,51 € 10 Em stock
M10
Sem acabamento
Termoplástico
Insert
5,02 € - 5,29 € 89 Em stock
M12 x 1.75
Sem acabamento
Fenólico
Roscada
  • de 9
Maçaneta em bola 38.0 mm M10 Aço inoxidável Natural

10285237

Intervalo de preços
126,85 € - 57,38 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7318190090
Maçaneta em bola 16.0 mm M5 Alumínio Natural

10285275

Intervalo de preços
13,209 € - 12,55 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616991099
Maçaneta em bola 20.0 mm M6 Alumínio Natural

10285305

Intervalo de preços
13,982 € - 13,282 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 32.0 mm M8 Alumínio Natural

10285350

Intervalo de preços
28,445 € - 27,024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 38.0 mm M10 Alumínio Natural

10285398

Intervalo de preços
82,29 € - 37,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    8301300000
Maçaneta em bola 16.0 mm 5.0 mm Aço inoxidável Natural

10396360

Intervalo de preços
13,355 € - 12,686 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    5.0 mm
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 25.0 mm 8.0 mm Aço inoxidável Natural

10445556


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.0 mm
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 38.0 mm 8.0 mm Aço inoxidável Natural

10396407

Intervalo de preços
128,87 € - 58,30 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.0 mm
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 16.0 mm 5.0 mm Alumínio Natural

10436097


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    5.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 32.0 mm 6.0 mm Alumínio Natural

10285459

Intervalo de preços
30,524 € - 28,999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 38.0 mm 10.0 mm Alumínio Natural

10396469

Intervalo de preços
86,15 € - 38,98 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    10.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 20.0 mm 5.0 mm Alumínio Natural

10640326


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    5.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 25.0 mm M5 x 0.5 Fenólico Preto

10160381

Intervalo de preços
2,51 € - 2,38 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.5
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 25.0 mm M8 x 1.25 Fenólico Preto

10160428

Intervalo de preços
2,95 € - 2,80 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 35.0 mm M10 x 1.5 Fenólico Preto

10160459

Intervalo de preços
3,14 € - 2,98 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 20.0 mm M5 Termoplástico Preto

10168448

Intervalo de preços
1,66 € - 1,58 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Termoplástico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 40.0 mm M10 Termoplástico Preto

10168479

Intervalo de preços
3,56 € - 3,38 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Termoplástico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 20.0 mm M5 Termoplástico Preto

10168394

Intervalo de preços
2,91 € - 2,76 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Termoplástico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 40.0 mm M10 Termoplástico Preto

10168431

Intervalo de preços
6,51 € - 6,19 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Termoplástico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 48.0 mm M12 x 1.75 Fenólico Preto

10160398

Intervalo de preços
5,29 € - 5,02 €

Níveis de stock
89 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926300090