Menu Procurar

Manípulos esféricos

Em stock

Os manípulos esféricos estão disponíveis em vários diâmetros e inserções moldadas. As aplicações e indústrias incluem, cortadores de relva, equipamento de exercício, maquinaria, válvulas, torneiras, alavancas e muito mais. Os manípulos esféricos são uma opção estética e económica para operações de controlo, fixação e deslocamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Terminar Material da maçaneta Método de montagem Comprar
7,942 € - 8,35 € 1260 Em stock
M14
Com brilho
Bakelite PA6 GF
Roscada
11,485 € - 12,08 € 29 Em stock
M6
Crómio
Aço inoxidável
Roscada
21,757 € - 22,896 € 200 Em stock
M6
Crómio
Aço inoxidável
Roscada
38,958 € - 41,006 € 41 Em stock
M8
Crómio
Aço inoxidável
Roscada
57,38 € - 126,85 € 92 Em stock
M10
Crómio
Aço inoxidável
Roscada
12,55 € - 13,209 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Polido
Alumínio
Roscada
13,282 € - 13,982 € 9 Em stock
M6
Polido
Alumínio
Roscada
27,024 € - 28,445 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Polido
Alumínio
Roscada
37,22 € - 82,29 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Polido
Alumínio
Roscada
12,686 € - 13,355 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Crómio
Aço inoxidável
Encaixe de pressão
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
Crómio
Aço inoxidável
Encaixe de pressão
58,30 € - 128,87 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
Crómio
Aço inoxidável
Encaixe de pressão
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
28,999 € - 30,524 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
38,98 € - 86,15 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
5.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
3,7976 € - 8,3948 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Brilho
Fenólico
Knock-On
1,6555 € - 3,6595 € 580 Em stock
M10/M12
Sem acabamento
PP
Threaded Insert
0,7655 € - 1,692 € 396 Em stock
M10/M12
Sem acabamento
PP
Threaded Insert
0,865 € - 1,9123 € 596 Em stock
M10 x 1.5
Zinco claro
PP
Threaded Insert
  • de 9
Maçaneta em bola 50.0 mm M14 Bakelite PA6 GF Preto

10333419

Intervalo de preços
8,35 € - 7,942 €

Níveis de stock
1260 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M14
  • Terminar
    Com brilho
  • Material da maçaneta
    Bakelite PA6 GF
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 16.0 mm M6 Aço inoxidável Natural

10285138

Intervalo de preços
12,08 € - 11,485 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 25.0 mm M6 Aço inoxidável Natural

10285169

Intervalo de preços
22,896 € - 21,757 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 32.0 mm M8 Aço inoxidável Natural

10285206

Intervalo de preços
41,006 € - 38,958 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 38.0 mm M10 Aço inoxidável Natural

10285237

Intervalo de preços
126,85 € - 57,38 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7318190090
Maçaneta em bola 16.0 mm M5 Alumínio Natural

10285275

Intervalo de preços
13,209 € - 12,55 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616991099
Maçaneta em bola 20.0 mm M6 Alumínio Natural

10285305

Intervalo de preços
13,982 € - 13,282 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 32.0 mm M8 Alumínio Natural

10285350

Intervalo de preços
28,445 € - 27,024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 38.0 mm M10 Alumínio Natural

10285398

Intervalo de preços
82,29 € - 37,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    8301300000
Maçaneta em bola 16.0 mm 5.0 mm Aço inoxidável Natural

10396360

Intervalo de preços
13,355 € - 12,686 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    5.0 mm
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 25.0 mm 8.0 mm Aço inoxidável Natural

10445556


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.0 mm
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 38.0 mm 8.0 mm Aço inoxidável Natural

10396407

Intervalo de preços
128,87 € - 58,30 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.0 mm
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 16.0 mm 5.0 mm Alumínio Natural

10436097


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    5.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 32.0 mm 6.0 mm Alumínio Natural

10285459

Intervalo de preços
30,524 € - 28,999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 38.0 mm 10.0 mm Alumínio Natural

10396469

Intervalo de preços
86,15 € - 38,98 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    10.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 20.0 mm 5.0 mm Alumínio Natural

10640326


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    5.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 19.0 mm M5 Fenólico Preto

10246559

Intervalo de preços
8,3948 € - 3,7976 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Terminar
    Brilho
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 41.4 mm M10/M12 PP Preto

10558447

Intervalo de preços
3,6595 € - 1,6555 €

Níveis de stock
580 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10/M12
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Tipo de inserção
    Furo cego autorroscante
  • Cor do botão
    Red
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta em bola 41.4 mm M10/M12 PP Preto

10558430

Intervalo de preços
1,692 € - 0,7655 €

Níveis de stock
396 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10/M12
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Tipo de inserção
    Furo cego autorroscante
  • Cor do botão
    Black
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta em bola 35.1 mm M10 x 1.5 PP Preto

10558775

Intervalo de preços
1,9123 € - 0,865 €

Níveis de stock
596 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Terminar
    Zinco claro
  • Material da inserção
    Aço
  • Tipo de inserção
    Orifício não passante
  • Cor do botão
    Black