Menu Procurar

Mola a gás de bloqueio automático 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

Esta mola de gás, também referida como escora de gás, inclui um sistema de bloqueio de segurança para garantir a segurança do operador em aplicações de acesso difícil. É fácil controlar e, por isso, não requer uma haste de segurança separada devido à sua libertação manual em operações de elevação críticas. Esta mola a gás de bloqueio de segurança é fabricada a partir de uma haste em aço e um tubo de aço carbono com revestimento de pó epóxi. Esta referência contém 2 escoras a gás (1 de segurança e 1 de força regulável) com uniões esféricas, 4 olhais em poliamida, 1 chave Allen e um folheto de instruções.
Referência da Essentra:

10203002

Número de peça do fabricante:

1253235

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 103,86 €
5 + 98,67 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

103,86 €

1 x 103,86 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Força ajustável
Tamanho da rosca M6 x 1;M8 x 1.25
Material da vara Aço
Acabamento do corpo Pó epóxi revestido
Cor Preto
Acessórios incluídos Swift Spring;Econoloc Spring;4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Polyamide Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
Tipo Automatic Locking
Código do material 7326909890
Tamanho da rosca da haste M6 x 1

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos