Menu Procurar

Molas de bloqueio a gás

Em stock

A nossa gama de molas de bloqueio a gás inclui suportes de segurança de bloqueio a gás e suportes de bloqueio a gás para o bloqueio da elevação. Estas molas são ideais para aplicações em que os ajustes do controlo de movimentos exigem conforto e segurança, mesmo bloqueadas na posição. São normalmente utilizadas no setor médico, laboratórios, setor automóvel, bem como em mobiliário e equipamento industrial para abrir, fechar, inclinar ou amortecer.

As molas de segurança incluem um invólucro. Eliminam a necessidade de hastes de segurança separadas em operações de assistência à elevação críticas. Na posição totalmente estendida, bloqueiam, protegendo o operador do risco de ferimentos em caso de sobrecarga ou utilização incorreta. O invólucro deverá ser ativamente comprimido para libertar o bloqueio e garantir a operação segura. Proporcionam uma solução autónoma que não requer manutenção e estão disponíveis aos pares. A haste é fabricada em aço e os encaixes são fabricados em poliamida e aço.

As molas de bloqueio de elevação funcionam tal como os suportes a gás convencionais, mas também incluem uma válvula de bloqueio interna especial, que permite o bloqueio em qualquer posição. Este mecanismo de fecho apenas permite que o suporte se mova enquanto o pino de libertação, localizado na extremidade da haste do pistão, esteja pressionado. As aplicações típicas para o bloqueio de elevação incluem o ajuste da altura e ângulo de assentos em aeronaves, autocarros, comboios e outros meios de transporte especializados. Também proporcionam o ajuste controlado para camas hospitalares, mesas de fisioterapia e cadeiras de rodas, além de reguladores de alturas em secretárias. Disponível em carbono e aço inoxidável. Oferece a operação apenas com uma mão.

  • Seguro e fácil de utilizar
  • Sem manutenção
  • Unidade autónoma.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
19 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento estendido Tamanho da rosca Diâmetro da vara Comprimento do curso Força máxima Diâmetro de pistão compatível Comprar
125,3399 € - 131,9406 € Solicite o prazo de entrega aqui
365.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
150.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
88,4752 € - 93,1296 € Solicite o prazo de entrega aqui
165.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
50.0 mm
600.0 N
23.0 mm
117,967 € - 124,1869 € Solicite o prazo de entrega aqui
265.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
100.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
103,2211 € - 108,6582 € Solicite o prazo de entrega aqui
365.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
150.0 mm
600.0 N
23.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
564.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
23.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
680.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
480.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
465.0 mm
M8 x 1.25
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
23.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
880.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
464.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
23.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
264.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
18.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
664.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
23.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
665.0 mm
M8 x 1.25
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
23.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
364.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
18.0 mm
95,8482 € - 100,8939 € 23 Em stock
265.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
100.0 mm
600.0 N
23.0 mm
110,594 € - 116,4226 € Solicite o prazo de entrega aqui
165.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
50.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
176,961 € - 186,2698 € Solicite o prazo de entrega aqui
165.0 mm
M8
10.0 mm
50.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
265,4363 € - 279,3994 € Solicite o prazo de entrega aqui
365.0 mm
M8
10.0 mm
150.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
221,1986 € - 232,8346 € Solicite o prazo de entrega aqui
265.0 mm
M8
10.0 mm
100.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
Suporte de gás de bloqueio 150.0 mm 365.0 mm 1000.0 N

10354278

Intervalo de preços
131,9406 € - 125,3399 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    365.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Diâmetro de pistão compatível
    28.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
Suporte de gás de bloqueio 50.0 mm 165.0 mm 600.0 N

10354285

Intervalo de preços
93,1296 € - 88,4752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    165.0 mm
  • Comprimento do curso
    50.0 mm
  • Diâmetro de pistão compatível
    23.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
Suporte de gás de bloqueio 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

10354261

Intervalo de preços
124,1869 € - 117,967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    265.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Diâmetro de pistão compatível
    28.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
Suporte de gás de bloqueio 150.0 mm 365.0 mm 600.0 N

10354308

Intervalo de preços
108,6582 € - 103,2211 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    365.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Diâmetro de pistão compatível
    23.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
Mola a gás de bloqueio automático 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203019


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    564.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Diâmetro de pistão compatível
    23.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1;M8 x 1.25
Mola a gás de bloqueio automático 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203064


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    680.0 mm
  • Comprimento do curso
    300.0 mm
  • Diâmetro de pistão compatível
    23.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
Mola a gás de bloqueio automático 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203057


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    480.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Diâmetro de pistão compatível
    23.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
Mola a gás de bloqueio automático 200.0 mm 465.0 mm 1200.0 N

10203033


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    465.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Diâmetro de pistão compatível
    23.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
Mola a gás de bloqueio automático 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

10203071


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    880.0 mm
  • Comprimento do curso
    400.0 mm
  • Diâmetro de pistão compatível
    23.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
Mola a gás de bloqueio automático 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10203002


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    464.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Diâmetro de pistão compatível
    23.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1;M8 x 1.25
Mola a gás de bloqueio automático 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202982


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    264.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Diâmetro de pistão compatível
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1;M8 x 1.25
Mola a gás de bloqueio automático 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203026


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    664.0 mm
  • Comprimento do curso
    300.0 mm
  • Diâmetro de pistão compatível
    23.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1;M8 x 1.25
Mola a gás de bloqueio automático 300.0 mm 665.0 mm 1200.0 N

10203040


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    665.0 mm
  • Comprimento do curso
    300.0 mm
  • Diâmetro de pistão compatível
    23.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
Mola a gás de bloqueio automático 8.0 mm (D) 18.0 mm 150.0 mm (C) 364.0 mm 650.0 N

10202999


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    364.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Diâmetro de pistão compatível
    18.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1;M8 x 1.25
Suporte de gás de bloqueio 100.0 mm 265.0 mm 600.0 N

10354292

Intervalo de preços
100,8939 € - 95,8482 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    265.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Diâmetro de pistão compatível
    23.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
Suporte de gás de bloqueio 50.0 mm 165.0 mm 1000.0 N

10354254

Intervalo de preços
116,4226 € - 110,594 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    165.0 mm
  • Comprimento do curso
    50.0 mm
  • Diâmetro de pistão compatível
    28.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
Suporte de gás de bloqueio 50.0 mm 165.0 mm 1000.0 N

10537916

Intervalo de preços
186,2698 € - 176,961 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    165.0 mm
  • Comprimento do curso
    50.0 mm
  • Diâmetro de pistão compatível
    28.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
Suporte de gás de bloqueio 150.0 mm 365.0 mm 1000.0 N

10537930

Intervalo de preços
279,3994 € - 265,4363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    365.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Diâmetro de pistão compatível
    28.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
Suporte de gás de bloqueio 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

10537923

Intervalo de preços
232,8346 € - 221,1986 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    265.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Diâmetro de pistão compatível
    28.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm