Menu Procurar

Mola a gás de bloqueio automático 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

Esta mola de gás, também referida como escora de gás, inclui um sistema de bloqueio de segurança para garantir a segurança do operador em aplicações de acesso difícil. É fácil controlar e, por isso, não requer uma haste de segurança separada devido à sua libertação manual em operações de elevação críticas. Esta mola a gás de bloqueio de segurança é fabricada a partir de uma haste em aço e um tubo de aço carbono com revestimento de pó epóxi. Esta referência contém 2 escoras a gás (1 de segurança e 1 de força regulável) com uniões esféricas, 4 olhais em poliamida, 1 chave Allen e um folheto de instruções.
Referência da Essentra:

10203057

Número de peça do fabricante:

1253240

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 170,55 €
5 + 162,03 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

170,55 €

1 x 170,55 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Força ajustável
Tamanho da rosca M10 x 1.5
Material da vara Aço
Acabamento do corpo Pó epóxi revestido
Cor Preto
Acessórios incluídos 2x Gas Springs;4x B6 Steel Ball Joints (Fitted);Degassing Instructions;Allen Key
Tipo Automatic Locking
Código do material 7326909890
Tamanho da rosca da haste M10 x 1.5

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos