Menu Procurar

Suporte de gás de bloqueio 150.0 mm 365.0 mm 600.0 N

This Locking Gas Strut 8.0 mm | 0.315 in 23.0 mm | 0.906 in has a maximum lift weight of 60,0 kg, It's extended length is 365.0 mm | 14.37 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Referência da Essentra:

10354308

Número de peça do fabricante:

1572686

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 102,72 €
5 + 97,58 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

102,72 €

1 x 102,72 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8 x 1;M8 x 1.25
Material da vara Aço carbono
Cor Preto
Tipo Com fecho
Código do material 8708809990
Tamanho da rosca da haste M8 x 1

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos