Menu Procurar

Anilha de mola 8.2 mm 18.0 mm Aço carbono

Fabricadas de acordo com rigorosos controlos de qualidade para cumprir a norma DIN 2093, as molas de disco destinam-se a aplicações extenuantes que exijam uma elevada resistência à fadiga. Foi removido o batente a estas anilhas de mola durante o processo de fabrico.
Referência da Essentra:

10640623

Número de peça do fabricante:

1218055

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 999 0,0584 €
1000 + 0,0555 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

11,68 €

200 x 0,0584 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 8.2 mm
Diâmetro exterior 18.0 mm
Altura do braço 1.3 mm
Espessura 0.7 mm
Carrega na deflexão mínima 507.00 N
Carrega na deflexão máxima 686.0 N
Altura em carga 0.8 mm
Material Aço carbono
Padrão DIN
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos