Menu Procurar

Anilha de mola 12.2 mm 34.0 mm Vanádio cromado

Fabricadas de acordo com rigorosos controlos de qualidade para cumprir a norma DIN 2093, as molas de disco destinam-se a aplicações extenuantes que exijam uma elevada resistência à fadiga. Foi removido o batente a estas anilhas de mola durante o processo de fabrico.
Referência da Essentra:

10629352

Número de peça do fabricante:

1218110

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,6393 €
500 + 0,6074 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

63,93 €

100 x 0,6393 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 12.2 mm
Diâmetro exterior 34.0 mm
Altura do braço 2.5 mm
Espessura 1.5 mm
Carrega na deflexão mínima 2312.00 N
Carrega na deflexão máxima 3127.0 N
Altura em carga 1.8 mm
Material Vanádio cromado
Padrão DIN
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos