Menu Procurar

Molas de disco

Em stock

As molas de disco são adequadas para aplicações que exigem cargas muito altas em espaços pequenos e são ideais para aplicações árduas. As molas de disco também são frequentemente usadas para resolver problemas de vibração, expansão térmica, relaxamento e fluência de parafusos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
128 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura em carga Altura do braço Material Diâmetro interior Comprar
1,6077 € - 1,6924 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vanádio cromado
18.3 mm
0,7728 € - 0,8134 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vanádio cromado
20.4 mm
0,6837 € - 0,7197 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vanádio cromado
25.4 mm
0,845 € - 0,8894 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vanádio cromado
28.5 mm
2,6412 € - 2,7803 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vanádio cromado
20.5 mm
1,2602 € - 1,3265 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vanádio cromado
30.5 mm
0,0466 € - 0,0491 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço carbono
6.2 mm
0,0494 € - 0,052 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço carbono
7.2 mm
0,051 € - 0,0536 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço carbono
5.2 mm
0,0524 € - 0,0552 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço carbono
6.2 mm
0,051 € - 0,0536 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço carbono
8.2 mm
0,0582 € - 0,0613 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço carbono
8.2 mm
0,0555 € - 0,0584 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço carbono
6.2 mm
0,0582 € - 0,0613 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1.3 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0656 € - 0,069 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço carbono
9.2 mm
0,0627 € - 0,066 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço carbono
8.2 mm
0,0628 € - 0,0661 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço carbono
10.2 mm
0,1879 € - 0,1978 € Solicite o prazo de entrega aqui
Vanádio cromado
10.2 mm
0,0628 € - 0,0661 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço carbono
8.2 mm
0,0698 € - 0,0735 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço carbono
10.2 mm
  • de 7
Mola do disco SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443606

Intervalo de preços
1,6924 € - 1,6077 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    18.3 mm
  • Material
    Vanádio cromado
  • Padrão
    DIN
  • Código do material
    7320909090
Mola do disco SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443637

Intervalo de preços
0,8134 € - 0,7728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    20.4 mm
  • Material
    Vanádio cromado
  • Padrão
    DIN
  • Código do material
    7320909090
Mola do disco SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443675

Intervalo de preços
0,7197 € - 0,6837 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    25.4 mm
  • Material
    Vanádio cromado
  • Padrão
    DIN
  • Código do material
    7320909090
Mola do disco SAE 28.5 mm 56.0 mm

10416815

Intervalo de preços
0,8894 € - 0,845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    28.5 mm
  • Material
    Vanádio cromado
  • Padrão
    DIN
  • Código do material
    7320909090
Mola do disco SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443743

Intervalo de preços
2,7803 € - 2,6412 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    20.5 mm
  • Material
    Vanádio cromado
  • Padrão
    DIN
  • Código do material
    7320909090
Mola do disco SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443781

Intervalo de preços
1,3265 € - 1,2602 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    30.5 mm
  • Material
    Vanádio cromado
  • Padrão
    DIN
  • Código do material
    7320909090
Mola do disco DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442784

Intervalo de preços
0,0491 € - 0,0466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Material
    Aço carbono
  • Padrão
    DIN
  • Código do material
    7320909090
Mola do disco DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442814

Intervalo de preços
0,052 € - 0,0494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    7.2 mm
  • Material
    Aço carbono
  • Padrão
    DIN
  • Código do material
    7320909090
Mola do disco DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442852

Intervalo de preços
0,0536 € - 0,051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Material
    Aço carbono
  • Padrão
    DIN
  • Código do material
    7320909090
Mola do disco DIN 6.2 mm 15.0 mm

10420591

Intervalo de preços
0,0552 € - 0,0524 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Material
    Aço carbono
  • Padrão
    DIN
  • Código do material
    7320909090
Mola do disco DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442913

Intervalo de preços
0,0536 € - 0,051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Material
    Aço carbono
  • Padrão
    DIN
  • Código do material
    7320909090
Mola do disco DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442951

Intervalo de preços
0,0613 € - 0,0582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Material
    Aço carbono
  • Padrão
    DIN
  • Código do material
    7320909090
Mola do disco DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442982

Intervalo de preços
0,0584 € - 0,0555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Material
    Aço carbono
  • Padrão
    DIN
  • Código do material
    7320909090
Anilha de mola 8.2 mm 18.0 mm Aço carbono

10629369

Intervalo de preços
0,0613 € - 0,0582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Altura do braço
    1.3 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    495.00 N
Mola do disco DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443040

Intervalo de preços
0,069 € - 0,0656 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    9.2 mm
  • Material
    Aço carbono
  • Padrão
    DIN
  • Código do material
    7320909090
Mola do disco DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443088

Intervalo de preços
0,066 € - 0,0627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Material
    Aço carbono
  • Padrão
    DIN
  • Código do material
    7320909090
Mola do disco DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443125

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0628 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Material
    Aço carbono
  • Padrão
    DIN
  • Código do material
    7320909090
Mola do disco SAE 10.2 mm 20.0 mm

10443163

Intervalo de preços
0,1978 € - 0,1879 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Material
    Vanádio cromado
  • Padrão
    DIN
  • Código do material
    7320909090
Mola do disco DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443194

Intervalo de preços
0,0661 € - 0,0628 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Material
    Aço carbono
  • Padrão
    DIN
  • Código do material
    7320909090
Mola do disco DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443231

Intervalo de preços
0,0735 € - 0,0698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Material
    Aço carbono
  • Padrão
    DIN
  • Código do material
    7320909090