Menu Procurar

Mola a gás regulável 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

Esta escora a gás de força fixa é fabricada em aço inoxidável 316L (vara e tubo). Oferece uma elevada resistência à corrosão para aplicações externas através de um acabamento de superfície especial e foi testada para 1000 horas de pulverização de sal. Também é referida como mola de gás devido à sua carga de gás Norogen. Trata-se de uma unidade autónoma, que não requer manutenção, com uma pequena mudança de força para a melhor proteção das dobradiças e suportes com uma deslocação amortecida. Indicada para a utilização em aplicações, tais como painéis, tampas, capôs e escotilhas. Esta referência contém 2 escoras a gás com uniões esféricas em poliamida, 4 olhais em poliamida, 1 chave Allen e um folheto de instruções.
Referência da Essentra:

10203149

Número de peça do fabricante:

1253249

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 225,48 €
5 + 214,20 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

225,48 €

1 x 225,48 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Força ajustável
Tamanho da rosca M6
Cor Preto
Acessórios incluídos 2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
Material da vara Aço inoxidável 316L
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos