Menu Procurar

Cabo plano de ferrite 35.0 mm 25 Ω 64 Ω A5 RMS-303

Uma ferrite para cabos planos com um único núcleo. Os núcleos de ferrite para cabos reduzem o ruído do sinal que provém de cabos de energia ou linhas de sinal, absorvendo o ruído de alta frequência e bloqueando o ruído de baixa frequência.
Referência da Essentra:

10428481

Número de peça do fabricante:

RFS2-27-10-A5

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
84 - 335 0,6686 €
336 + 0,6017 €
Embalagem padrão: 84

Encomendar em múltiplos de 84

Preço total:

56,16 €

84 x 0,6686 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento inserção 35.0 mm
Comprimento total 40.0 mm
Largura total 10.0 mm
Cor Cinzento
Material completo A5
Código do material 8504901100

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos