Menu Procurar

Cabo plano de ferrite 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5 RMS-303

Uma ferrite para cabos planos com um único núcleo. Os núcleos de ferrite para cabos reduzem o ruído do sinal que provém de cabos de energia ou linhas de sinal, absorvendo o ruído de alta frequência e bloqueando o ruído de baixa frequência.
Referência da Essentra:

10638514

Número de peça do fabricante:

RFS2-5-8-A5

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 1999 0,2508 €
2000 + 0,2257 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

125,40 €

500 x 0,2508 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento inserção 7.2 mm
Comprimento total 9.1 mm
Largura total 7.8 mm
Cor Cinzento
Material completo A5
Código do material 8504901100

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos