Menu Procurar

Cabeça pan Parafuso vedante M3 8.0 Aço inoxidável 303

Os parafusos vedantes com cabeça de queijo com chave Phillips foram concebidos para proteger aplicações da sujidade, fluidos ou gases. Utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações como armários ou motores. Fabricados em aço inoxidável, reutilizáveis e adequados para temperaturas de -100 °C a +260 °C.
Referência da Essentra:

20224097

Número de peça do fabricante:

20224097

2256 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 2,61 €
50 - 99 2,09 €
100 - 199 1,96 €
200 - 499 1,83 €
500 + 1,70 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,61 €

1 x 2,61 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M3
l1 8.0
h1 max 1.8
w1 1.0
d2 max 6.0
d3 ±0.05 3.6
Material Aço inoxidável 303
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos