Menu Procurar

Braçadeira de came em espiral 16.0 M12x1.75 8.0 Aço

Esta braçadeira de came em espiral com puxador de acionamento e sem placa de preensão foi utilizada para fixar e posicionar peças de trabalho durante a maquinagem e soldadura. Conta com um mecani8smo de preensão robusto e eficaz com comodidade adicional de um puxador para uma utilização conveniente. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20266301

Número de peça do fabricante:

20266301

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Inclui Without Clamping Plate
d1 16.0
d2 M12x1.75
h1 8.0
h3 13.0
h4 2.2
h5 +0.1|-0.1 12.0
l1 18.0
Weight g 51.0
l2 40.0
w3 10.9
Stroke s1 2.9
Stroke s2 1.5
Stroke s3 1.4

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos