Menu Procurar

Braçadeira de came em espiral 14.0 M10x1.50 7.0 Aço

Esta braçadeira de came em espiral com puxador de acionamento e com placa de preensão foi utilizada para fixar e posicionar peças de trabalho durante a maquinagem e soldadura. Conta com um mecani8smo de preensão robusto e eficaz com comodidade adicional de um puxador para uma utilização conveniente. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20266325

Número de peça do fabricante:

20266325

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Inclui With Clamping Plate
d1 14.0
d2 M10x1.50
h1 7.0
h2 8.0
h3 11.0
h4 1.8
h5 +0.1|-0.1 10.0
l1 15.0
Weight g 32.0
l2 30.0
w1 14.0
w2 18.0
w3 9.5
Stroke s1 2.5
Stroke s2 1.3
Stroke s3 1.2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos