20206246
20206246
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 99 | 3,20 € |
100 - 249 | 2,87 € |
250 - 749 | 2,56 € |
750 + | 2,24 € |
d1 | M2.5 |
---|---|
d2 | 6.0 |
h1 | 0.6 |
H2 max | 1.6 |
l1 | 5.0 |
r1 | 0.3 |
Torque to max.Nm | 0.36 |
Tipo de drive | Chave Torx |
Material | Aço inoxidável 316 |
Tamanho do Torx | TX 5 |