20206727
20206727
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 99 | 2,75 € |
100 - 249 | 2,48 € |
250 - 749 | 2,19 € |
750 + | 1,92 € |
d1 | M2.5 |
---|---|
d2 | 6.0 |
h1 | 0.6 |
H2 max | 1.6 |
l1 | 12.0 |
r1 | 0.3 |
Torque to max.Nm | 0.36 |
Tipo de drive | Chave Torx |
Material | Aço escurecido 303 |
Tamanho do Torx | TX 5 |
Terminar | Escurecido |