Menu Procurar

Parafuso de pressão M8 33.6 1.6 Aço

Este parafuso de impulso com disco de plástico foi concebido para fornecer uma superfície de suporte controlada para componentes que tenham de ser colocados com precisão e apertados ao mesmo tempo que evita o movimento axial ou danos na superfície de contacto. Fabricado em aço que garante maior durabilidade e força.
Referência da Essentra:

20255183

Número de peça do fabricante:

20255183

24 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M8
l1 33.6
l2 1.6
d2 5.0
A/F 4.0
Weight g 8.5
Material Aço
Tipo de almofada Thermo Pad

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos