Menu Procurar

Parafuso de pressão M4 13.0 1.0 Aço

Este parafuso de impulso com disco de plástico foi concebido para fornecer uma superfície de suporte controlada para componentes que tenham de ser colocados com precisão e apertados ao mesmo tempo que evita o movimento axial ou danos na superfície de contacto. Fabricado em aço que garante maior durabilidade e força.
Referência da Essentra:

20255411

Número de peça do fabricante:

20255411

6 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 1,99 €
20 - 49 1,79 €
50 - 99 1,69 €
100 + 1,49 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1,99 €

1 x 1,99 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M4
l1 13.0
l2 1.0
d2 2.0
A/F 2.0
Weight g 0.7
Material Aço
Tipo de almofada Thermo Pad

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos