Menu Procurar

Parafusos de máquina - ligante

Em stock

Uma cabeça de estilo de disco com borda externa chanfrada

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
41 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,3338 € - 0,3515 € 900 Em stock
M5
Natural
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3405 € - 0,3581 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,682 € - 0,7185 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Natural
50.0 mm
Cabeça ranhurada
2,3635 € - 2,4871 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
60.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2652 € - 0,2796 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Natural
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0714 € - 0,0751 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Crómio
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1737 € - 0,183 € 4250 Em stock
M2.5
Crómio
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0678 € - 0,0716 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Crómio
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1255 € - 0,1317 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Crómio
20.0 mm
Cabeça ranhurada
2,2527 € - 2,3699 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Natural
50.0 mm
Cabeça ranhurada
1,0789 € - 1,1363 € 900 Em stock
M8
Natural
80.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1711 € - 0,1799 € 9520 Em stock
M6
Natural
5.0 mm
Cabeça ranhurada
0,6566 € - 0,692 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Crómio
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,7881 € - 0,8301 € 1000 Em stock
M8
Natural
60.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1485 € - 0,1565 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Crómio
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2669 € - 0,2807 € 123 Em stock
M5
Natural
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2663 € - 0,2807 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Crómio
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3658 € - 0,3847 € 300 Em stock
M6
Natural
45.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1061 € - 0,1118 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Crómio
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1162 € - 0,1224 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Crómio
16.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 3
Parafuso Cabeça ranhurada M5 50.0 mm Nylon Natural

10325995

Intervalo de preços
0,3515 € - 0,3338 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M6 35.0 mm Nylon Natural

10326107

Intervalo de preços
0,3581 € - 0,3405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M8 50.0 mm Nylon Natural

10326251

Intervalo de preços
0,7185 € - 0,682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M10 60.0 mm Nylon Natural

10326336

Intervalo de preços
2,4871 € - 2,3635 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 20.0 mm Nylon Natural

10325667

Intervalo de preços
0,2796 € - 0,2652 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.6 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M3 12.0 mm Aço suave Crómio

10179949

Intervalo de preços
0,0751 € - 0,0714 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M2.5 6.0 mm Aço inoxidável Crómio

10325612

Intervalo de preços
0,183 € - 0,1737 €

Níveis de stock
4250 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M3 10.0 mm Aço suave Crómio

10179932

Intervalo de preços
0,0716 € - 0,0678 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M3 20.0 mm Aço suave Crómio

10179963

Intervalo de preços
0,1317 € - 0,1255 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.8 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M10 50.0 mm Nylon Natural

10326329

Intervalo de preços
2,3699 € - 2,2527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M8 80.0 mm Nylon Natural

10326275

Intervalo de preços
1,1363 € - 1,0789 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M6 5.0 mm Nylon Natural

10326008

Intervalo de preços
0,1799 € - 0,1711 €

Níveis de stock
9520 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M6 40.0 mm Aço suave Crómio

10180105

Intervalo de preços
0,692 € - 0,6566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M8 60.0 mm Nylon Natural

10326268

Intervalo de preços
0,8301 € - 0,7881 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M5 10.0 mm Aço suave Crómio

10180044

Intervalo de preços
0,1565 € - 0,1485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M5 35.0 mm Nylon Natural

10325964

Intervalo de preços
0,2807 € - 0,2669 €

Níveis de stock
123 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M6 16.0 mm Aço suave Crómio

10180082

Intervalo de preços
0,2807 € - 0,2663 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M6 45.0 mm Nylon Natural

10326121

Intervalo de preços
0,3847 € - 0,3658 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M4 6.0 mm Aço suave Crómio

10179970

Intervalo de preços
0,1118 € - 0,1061 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina
Parafuso Cabeça ranhurada M4 16.0 mm Aço suave Crómio

10180013

Intervalo de preços
0,1224 € - 0,1162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de parafuso
    Parafuso de máquina