Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M6 16.0 mm Aço suave Crómio

Este parafuso de cabeça com ranhura é fabricado em aço com banho de zinco. Refere-se às normas DIN85 e ISO 1580.
Referência da Essentra:

10180082

Número de peça do fabricante:

050061640952

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,2654 €
500 + 0,2518 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

26,54 €

100 x 0,2654 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 12.0 mm
Altura da cabeça 3.6 mm
Comprimento da rosca 16.0 mm
Tamanho da rosca M6
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de cabeça Cabeça em cruz
Cor Crómio
Terminar Banhado a zinco
Especificações DIN 85
Código do material 7318190090
Material completo Aço suave

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos