Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M10 60.0 mm Nylon Natural

Este parafuso de cabeça de ligação com ranhura é fabricado em nylon natural. Ideal para aplicações que exijam um peso reduzido, além de uma boa resistência química e elétrica. Em conformidade com a DIN 85.
Referência da Essentra:

10326336

Número de peça do fabricante:

050106000002

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 2,3512 €
125 + 2,2344 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

58,78 €

25 x 2,3512 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 20.0 mm
Altura da cabeça 6.0 mm
Comprimento da rosca 60.0 mm
Tamanho da rosca M10
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de cabeça Cabeça em cruz
Cor Natural
Terminar Sem acabamento
Código do material 3926909790
Material completo Nylon 6/6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos