Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M4 20.0 mm Aço inoxidável Crómio

Referência da Essentra:

10632871

Número de peça do fabricante:

050042040952

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,1415 €
1250 + 0,1345 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

35,38 €

250 x 0,1415 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 8.0 mm
Altura da cabeça 2.4 mm
Comprimento da rosca 20.0 mm
Tamanho da rosca M4
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de cabeça Cabeça de cogumelo
Cor Crómio
Terminar Banhado a zinco
Especificações DIN 85
Código do material 7318190090
Material completo Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos