Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M5 40.0 mm Nylon Natural

Este parafuso de cabeça de ligação com ranhura é fabricado em nylon natural. Ideal para aplicações que exijam um peso reduzido, além de uma boa resistência química e elétrica. Em conformidade com a DIN 85.
Referência da Essentra:

10325971

Número de peça do fabricante:

050054000002

4750 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,2738 €
1250 + 0,26 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

68,45 €

250 x 0,2738 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 10.0 mm
Altura da cabeça 3.0 mm
Comprimento da rosca 40.0 mm
Tamanho da rosca M5
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de cabeça Cabeça em cruz
Cor Natural
Terminar Sem acabamento
Especificações DIN 85
Código do material 3926909790
Material completo Nylon 6/6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos