Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M5 40.0 mm Aço suave Crómio

Este parafuso de cabeça com ranhura é fabricado em aço com banho de zinco. Refere-se às normas DIN85 e ISO 1580.
Referência da Essentra:

10180075

Número de peça do fabricante:

050054040952

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 0,489 €
250 + 0,466 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

24,45 €

50 x 0,489 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 10.0 mm
Altura da cabeça 3.0 mm
Comprimento da rosca 40.0 mm
Tamanho da rosca M5
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de cabeça Cabeça em cruz
Cor Crómio
Terminar Banhado a zinco
Especificações DIN 85
Código do material 7318190090
Material completo Aço suave

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos