Menu Procurar

Parafuso Chave cruzada M6 10.0 mm PA Natural

Este parafuso de cabeça em cruz é fabricado em nylon natural, é totalmente roscado e pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações. Consulte a norma N FE 25-121 apenas para obter orientação.
Referência da Essentra:

10049563

Número de peça do fabricante:

0080420000VR

2840 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0835 €
5000 + 0,0794 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

83,50 €

1000 x 0,0835 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 11.5 mm
Altura da cabeça 4.6 mm
Tamanho da rosca M6
Diâmetro do passo 1.0 mm
Comprimento da rosca 10.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça pan
Tipo de drive Chave cruzada
Material PA
Terminar Sem acabamento
Cor Natural
Código do material 3926909790
Especificações N FE 25-121

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos