Menu Procurar

Parafuso Chave cruzada M10 40.0 mm PA Natural

Este parafuso de cabeça em cruz é fabricado em nylon natural, é totalmente roscado e pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações. Consulte a norma N FE 25-121 apenas para obter orientação.
Referência da Essentra:

10050248

Número de peça do fabricante:

0081270000VR

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,466 €
2500 + 0,4428 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

233,00 €

500 x 0,466 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 20.0 mm
Altura da cabeça 7.5 mm
Tamanho da rosca M10
Diâmetro do passo 1.5 mm
Comprimento da rosca 40.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça redonda
Tipo de drive Chave cruzada
Material PA
Terminar Sem acabamento
Cor Natural
Código do material 3926909790
Especificações N FE 25-121

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos