Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M6 6.5 mm PA Natural

Este parafuso de cabeça de fenda é fabricado em nylon natural, é totalmente roscado e pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações. Consulte as normas ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 apenas para obter orientações.
Referência da Essentra:

10052693

Número de peça do fabricante:

0120390000VR

293000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0803 €
5000 + 0,0763 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

80,30 €

1000 x 0,0803 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 12.0 mm
Altura da cabeça 3.6 mm
Tamanho da rosca M6
Diâmetro do passo 1.0 mm
Comprimento da rosca 6.5 mm
Tipo de cabeça Cabeça pan
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Material PA
Terminar Sem acabamento
Cor Natural
Código do material 3926909790
Especificações ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

Produto 0120390000VR Substitui:

Nylon Cabeça ranhurada Cabeça pan Parafuso de máquina - Tamanho da rosca M6x8; Comprimento da rosca 8.0 mm | 0.315 in; Diâmetro da cabeça 12.0 mm | 0.472 in
Referência da Essentra: 10639207
Número de peça do fabricante: NSE-1580-M6-6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos