Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M3 10.0 mm Nylon Natural

Este parafuso de cabeça de fenda é fabricado em nylon natural, é totalmente roscado e pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações. As peças referem-se a ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 apenas para fins de orientação.
Referência da Essentra:

10325711

Número de peça do fabricante:

050031000002

2507 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1452 €
2500 + 0,1379 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

72,60 €

500 x 0,1452 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 6.0 mm
Altura da cabeça 1.8 mm
Tamanho da rosca M3
Comprimento da rosca 10.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça pan
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Material Nylon
Terminar Sem acabamento
Cor Natural
Código do material 3926909790
Especificações DIN 85

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos