Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M5 25.0 mm Nylon Natural

Este parafuso de cabeça de fenda é fabricado em nylon natural, é totalmente roscado e pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações. As peças referem-se a ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 apenas para fins de orientação.
Referência da Essentra:

10325940

Número de peça do fabricante:

050052500002

250 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,1881 €
1250 + 0,1789 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

47,03 €

250 x 0,1881 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 10.0 mm
Altura da cabeça 3.0 mm
Tamanho da rosca M5
Comprimento da rosca 25.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça pan
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Material Nylon
Terminar Sem acabamento
Cor Natural
Código do material 3926909790
Especificações DIN 85

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos