Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M10 20.0 mm Nylon Natural

Este parafuso de cabeça de fenda é fabricado em nylon natural, é totalmente roscado e pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações. As peças referem-se a ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 apenas para fins de orientação.
Referência da Essentra:

10326299

Número de peça do fabricante:

050102000002

1125 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 2,3096 €
125 + 2,1944 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

57,74 €

25 x 2,3096 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 20.0 mm
Altura da cabeça 6.0 mm
Tamanho da rosca M10
Comprimento da rosca 20.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça pan
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Material Nylon
Terminar Sem acabamento
Cor Natural
Código do material 3926909790
Especificações DIN 85

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos