Menu Procurar

Parafuso Chave cruzada M1.6 4.0 mm Reny Natural

A micro pan head countersunk screw with a crossed drive. Made from UL rated plastic.
Referência da Essentra:

10342084

Número de peça do fabricante:

1439978

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,3491 €
500 + 1,2822 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

134,91 €

100 x 1,3491 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 2.3 mm
Altura da cabeça 0.5 mm
Tamanho da rosca M1.6
Comprimento da rosca 4.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça pan
Tipo de drive Chave cruzada
Material Reny
Terminar Sem acabamento
Cor Natural
Código do material 3926909790
Especificações UL94 HB
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos