Menu Procurar

Parafuso Chave cruzada M5 15.0 mm Reny Natural

A standard pan head countersunk screw with a crossed drive. Made from UL rated plastic.
Referência da Essentra:

10344040

Número de peça do fabricante:

1440174

100 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 1,5592 €
250 + 1,4818 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

77,96 €

50 x 1,5592 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 9.0 mm
Altura da cabeça 3.3 mm
Tamanho da rosca M5
Comprimento da rosca 15.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça pan
Tipo de drive Chave cruzada
Material Reny
Terminar Sem acabamento
Cor Natural
Código do material 3926909790
Especificações UL94 HB
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos