Menu Procurar

Parafuso Chave cruzada M5 20.0 mm PEEK Castanho

Um parafuso de cabeça cruzada fabricado em PEEK castanho claro. Este produto é ideal para utilizar em aplicações exigentes, uma vez que o PEEK possui excelentes propriedades térmicas e de resistência aos químicos, bem como um elevado grau de força mecânica e rigidez. Classificação UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10219829

Número de peça do fabricante:

180052070409

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 5,173 €
50 + 4,912 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

51,73 €

10 x 5,173 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 9.0 mm
Altura da cabeça 3.3 mm
Tamanho da rosca M5
Comprimento da rosca 20.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça pan
Tipo de drive Chave cruzada
Material PEEK
Terminar Sem acabamento
Cor Castanho
Código do material 3926909790
Especificações UL94 V-0
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos