Menu Procurar

Parafuso Chave cruzada M1.6 4.0 mm PEEK Castanho

Um parafuso de cabeça Pan cruzada feito de PEEK castanho claro. Este produto é ideal para utilizar em aplicações exigentes, uma vez que o PEEK possui excelentes propriedades térmicas e de resistência aos químicos, bem como um elevado grau de força mecânica e rigidez. Classificado para UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10358719

Número de peça do fabricante:

180164070409

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 1,3628 €
125 + 1,2936 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

34,07 €

25 x 1,3628 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 2.3 mm
Altura da cabeça 0.5 mm
Tamanho da rosca M1.6
Comprimento da rosca 4.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça pan
Tipo de drive Chave cruzada
Material PEEK
Terminar Sem acabamento
Cor Castanho
Código do material 3926909790
Especificações UL94 V-0
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos