Menu Procurar

Parafuso Chave cruzada M2 4.0 mm Nylon Natural

Este parafuso de cabeça em cruz é fabricado em nylon natural, é totalmente roscado e pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações. Consulte a norma N FE 25-121 apenas para obter orientação.
Referência da Essentra:

10374689

Número de peça do fabricante:

423000500002

12742 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,1994 €
1250 + 0,1893 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

49,85 €

250 x 0,1994 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M2
Comprimento da rosca 4.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça pan
Tipo de drive Chave cruzada
Material Nylon
Terminar Sem acabamento
Cor Natural
Código do material 3926909790
Especificações N FE 25-121
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos